Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23238-BE-XL-K + AH3238G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 180  mm   
D 340  mm   
B 120  mm   
a 7  mm   
b 25  mm   
D1 289  mm   
Da max 323  mm   
d 190  mm   
d2 222,4  mm   
d2G M200x3   
da min 207  mm   
ds 9,5  mm   
l 145  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH3238G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 42,6  kg  Vægt
m1 5,3  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1740000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 206000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1990  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1070  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,34   
Y1 1,98   
Y2 2,94   
Y0 1,93   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer