Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23236-E1-XL-K-TVPB + AH3236G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 170  mm   
D 320  mm   
B 112  mm   
a 6  mm   
b 25  mm   
D1 277,3  mm   
Da max 303  mm   
d 180  mm   
d2 210,6  mm   
d2G M190x3   
da min 197  mm   
ds 8  mm   
l 140  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
  AH3236G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 36  kg  Vægt
m1 4,8  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2340000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 178000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2010  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1090  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y2 3,09   
Y1 2,07   
Y0 2,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer