Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23230-E1-XL-K-TVPB + AHX3230G


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 145  mm   
D 270  mm   
B 96  mm   
a 5  mm   
b 17  mm   
D1 232,6  mm   
Da max 256  mm   
d 150  mm   
d2 174  mm   
d2G M160x3   
da min 164  mm   
ds 6,3  mm   
l 114  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AHX3230G  Betegnelse, aftræksbøsning
m 22,3  kg  Vægt
m1 2,09  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1280000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1660000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 133000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1400  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y2 3   
Y1 2,02   
Y0 1,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer