Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23234-E1-XL-TVPB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 170  mm   
D 310  mm   
B 110  mm   
D1 267,4  mm   
Da max 293  mm   
d2 199,8  mm   
da min 187  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 34,9  kg  Vægt
Cr 1640000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2170000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 168000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2090  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1160  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,33   
Y1 2,03   
Y2 3,02   
Y0 1,98   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer