Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

231SM430-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 430  mm   
D 760  mm   
C 240  mm   
B 344  mm   
rmin 6  mm   
m 627  kg  Vægt
Cr 5500000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 10400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 610000  N  Udmattelseslast, radial
nG 280  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,33   
Y2 3,47   
Y0 2,28   
Fa max 94000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 580  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 190  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23192K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3192-HG  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer