Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

231SM170-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 170  mm   
D 320  mm   
C 104  mm   
B 142  mm   
rmin 2,1  mm   
m 40,6  kg  Vægt
Cr 920000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1430000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 116000  N  Udmattelseslast, radial
nG 830  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23138K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3138  Betegnelse, klembøsning
  SNS3138-B-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer