Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

231SM160-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 160  mm   
D 300  mm   
C 96  mm   
B 140  mm   
rmin 2,1  mm   
m 34,9  kg  Vægt
Cr 830000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1230000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 101000  N  Udmattelseslast, radial
nG 870  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23136K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3136  Betegnelse, klembøsning
  SNS3136-B-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer