Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23160-BEA-XL-K-2RSR-MB1


Tætnede toradede sfæriske rullelejer

to læbetætninger, med konisk boring

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 300  mm   
D 500  mm   
B 160  mm   
D1 460  mm   
Da max 480  mm   
da min 320  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 126  kg  Vægt
Cr 3250000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4950000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 325  1/min  Grænseomdrejningstal
Cur 375000  N  Udmattelseslast, radial
e 0,29   
Y1 2,3   
Y2 3,42   
Y0 2,25   
  H3160-HG-T  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer