Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23164-BEA-XL-K-MB1 + H3164-HG


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 300  mm   
D 540  mm   
B 176  mm   
Ba min 13  mm   
c 42  mm   
c1 55  mm   
D1 469,3  mm   
Da max 520  mm   
Dm 400  mm   
d 320  mm   
da max 369  mm   
db min 338  mm   
ds 12,5  mm   
l 226  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H3164-HG  Betegnelse, klembøsning
m 161  kg  Vægt
m1 36,2  kg  Vægt, klembøsning
Cr 3800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 425000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1170  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 650  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,32   
Y1 2,13   
Y2 3,17   
Y0 2,08   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer