Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23138-E1A-XL-K-M + H3138


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 170  mm   
D 320  mm   
B 104  mm   
Ba min 9  mm   
c 30,5  mm   
D1 281,6  mm   
Da max 306  mm   
Dm 240  mm   
d 190  mm   
da max 216  mm   
db min 202  mm   
ds 8  mm   
l 141  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H3138  Betegnelse, klembøsning
m 32,4  kg  Vægt
m1 11,1  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1610000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2220000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 222000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2070  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1260  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,3   
Y1 2,28   
Y2 3,39   
Y0 2,23   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer