Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23134-E1A-XL-K-M + H3134


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 280  mm   
B 88  mm   
Ba min 8  mm   
c 28,5  mm   
D1 248,1  mm   
Da max 268  mm   
Dm 220  mm   
d 170  mm   
da max 193  mm   
db min 180  mm   
ds 8  mm   
l 122  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H3134  Betegnelse, klembøsning
m 19,5  kg  Vægt
m1 8,6  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1220000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1690000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 177000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2380  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1460  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer