Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23126-E1A-XL-K-M + H3126


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 115  mm   
D 210  mm   
B 64  mm   
Ba min 8  mm   
c 23  mm   
D1 187,3  mm   
Da max 199  mm   
Dm 165  mm   
d 130  mm   
da max 149  mm   
db min 138  mm   
ds 4,8  mm   
l 92  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H3126  Betegnelse, klembøsning
m 8,1  kg  Vægt
m1 3,74  kg  Vægt, klembøsning
Cr 680000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 890000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 81000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2110  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,45   
Y2 3,64   
Y0 2,39   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer