Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23122-E1A-XL-K-M + H3122


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 100  mm   
D 180  mm   
B 56  mm   
Ba min 7  mm   
c 20,75  mm   
D1 160  mm   
Da max 169  mm   
Dm 145  mm   
d 110  mm   
da max 127  mm   
db min 117  mm   
ds 4,8  mm   
l 81  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H3122  Betegnelse, klembøsning
m 5,1  kg  Vægt
m1 2,32  kg  Vægt, klembøsning
Cr 530000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 680000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 62000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2550  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,41   
Y2 3,59   
Y0 2,35   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer