Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23180-BEA-XL-K-MB1 + AH3180G-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 380  mm   
D 650  mm   
B 200  mm   
a 10  mm   
b 38  mm   
D1 571,4  mm   
Da max 624  mm   
d 400  mm   
d2G Tr420X5   
da min 426  mm   
ds 12,5  mm   
l 240  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
  AH3180G-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 246  kg  Vægt
m1 35,1  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 5000000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 8100000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 590000  N  Udmattelseslast, radial
nG 950  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 495  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,3   
Y2 3,42   
Y0 2,25   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer