Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23164-BEA-XL-K-MB1 + AH3164G-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 300  mm   
D 540  mm   
B 176  mm   
a 8  mm   
b 31  mm   
D1 469,3  mm   
Da max 520  mm   
d 320  mm   
d2G Tr340X5   
da min 340  mm   
ds 12,5  mm   
l 209  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH3164G-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 161  kg  Vægt
m1 23,6  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 3800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 425000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1170  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 650  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,32   
Y1 2,13   
Y2 3,17   
Y0 2,08   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer