Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23136-E1A-XL-K-M + AH3136A


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 170  mm   
D 300  mm   
B 96  mm   
a 6  mm   
b 19  mm   
D1 264,8  mm   
Da max 286  mm   
d 180  mm   
d2G M190x3   
da min 194  mm   
ds 8  mm   
l 116  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  AH3136A  Betegnelse, aftræksbøsning
m 25,5  kg  Vægt
m1 3,79  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1420000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1950000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 199000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2230  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1350  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer