Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23132-E1A-XL-K-M + AH3132A


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 270  mm   
B 86  mm   
a 5  mm   
b 16  mm   
D1 238,3  mm   
Da max 258  mm   
d 160  mm   
d2G M170x3   
da min 172  mm   
ds 8  mm   
l 103  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH3132A  Betegnelse, aftræksbøsning
m 18,6  kg  Vægt
m1 2,9  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 1160000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1550000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 166000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2490  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1560  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,29   
Y1 2,32   
Y2 3,45   
Y0 2,26   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer