Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23120-E1A-XL-K-M + AHX3120


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 95  mm   
D 165  mm   
B 52  mm   
a 4  mm   
b 11  mm   
D1 146,3  mm   
Da max 154  mm   
d 100  mm   
d2G M110x2   
da min 111  mm   
ds 3,2  mm   
l 64  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  AHX3120  Betegnelse, aftræksbøsning
m 4,2  kg  Vægt
m1 0,67  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 450000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 570000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 54000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4000  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2750  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,37   
Y2 3,53   
Y0 2,32   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer