Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

231/500-BEA-XL-K-MB1 + AHX31/500-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 480  mm   
D 830  mm   
B 264  mm   
a 12  mm   
b 47  mm   
D1 723,1  mm   
Da max 798  mm   
d 500  mm   
d2G Tr550X6   
da min 532  mm   
ds 12,5  mm   
l 313  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
  AHX31/500-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 574  kg  Vægt
m1 70,9  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 8300000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 13900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 890000  N  Udmattelseslast, radial
nG 690  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 350  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,2   
Y2 3,27   
Y0 2,15   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer