Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23124-E1A-XL-M


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 120  mm   
D 200  mm   
B 62  mm   
D1 177,4  mm   
Da max 189  mm   
da min 131  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 7,7  kg  Vægt
Cr 630000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 74000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3400  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2290  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,28   
Y1 2,39   
Y2 3,56   
Y0 2,34   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer