Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23156-BE-XL-K


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 280  mm   
D 460  mm   
B 146  mm   
D1 403,4  mm   
Da max 440  mm   
d2 321,4  mm   
da min 300  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 93,1  kg  Vægt
Cr 2750000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4200000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 325000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1420  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,21   
Y2 3,29   
Y0 2,16   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer