Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23144-BE-XL-K


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 220  mm   
D 370  mm   
B 120  mm   
D1 323  mm   
Da max 353  mm   
d2 254,8  mm   
da min 237  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 50,5  kg  Vægt
Cr 1860000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 223000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1860  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1080  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,15   
Y2 3,2   
Y0 2,1   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer