Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23156-BE-XL-K + H3156X


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 260  mm   
D 460  mm   
B 146  mm   
Ba min 12  mm   
c 39  mm   
D1 403,4  mm   
Da max 440  mm   
Dm 350  mm   
d 280  mm   
d2 321,4  mm   
da max 321  mm   
db min 296  mm   
ds 9,5  mm   
l 195  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H3156X  Betegnelse, klembøsning
m 93,1  kg  Vægt
m1 26,3  kg  Vægt, klembøsning
Cr 2750000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4200000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 325000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1420  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,31   
Y1 2,21   
Y2 3,29   
Y0 2,16   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer