hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
150
mm
D
280
mm
B
88
mm
B1
122
mm
B2
28,5
mm
Ba min
8
mm
D1
248,1
mm
Da max
268
mm
Dm
220
mm
d
170
mm
d2
193,4
mm
da max
193
mm
db min
180
mm
ds
8
mm
ns
15
mm
ra max
2,1
mm
rmin
2,1
mm
H3134
Betegnelse, klembøsning
m
19,9
kg
Vægt
m1
8,6
kg
Vægt, klembøsning
Cr
1220000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
1690000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
177000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2380
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
1460
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,28
Y2
3,53
Y1
2,37
Y0
2,32
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer