Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM400-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 400  mm   
D 620  mm   
C 150  mm   
B 225  mm   
rmin 5  mm   
m 214  kg  Vægt
Cr 3100000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 425000  N  Udmattelseslast, radial
nG 385  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Fa max 60500  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 295  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23084K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3084X-HG  Betegnelse, klembøsning
  SNS3084-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer