Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM360-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 360  mm   
D 560  mm   
C 135  mm   
B 218  mm   
rmin 5  mm   
m 154  kg  Vægt
Cr 2550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 355000  N  Udmattelseslast, radial
nG 435  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Fa max 60500  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 295  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23076K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3076-HG  Betegnelse, klembøsning
  SNS3076-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer