Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM340-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 340  mm   
D 540  mm   
C 134  mm   
B 205  mm   
rmin 5  mm   
m 157  kg  Vægt
Cr 2380000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4150000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 320000  N  Udmattelseslast, radial
nG 450  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,01   
Y2 4,48   
Y0 2,94   
Fa max 60500  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 295  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23072K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3072-HG  Betegnelse, klembøsning
  SNS3072-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer