Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM300-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 300  mm   
D 480  mm   
C 121  mm   
B 186  mm   
rmin 4  mm   
m 108  kg  Vægt
Cr 1870000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3200000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 260000  N  Udmattelseslast, radial
nG 530  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 32000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23064K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3064-HG  Betegnelse, klembøsning
  SNS3064-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer