Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM260-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 260  mm   
D 420  mm   
C 106  mm   
B 170  mm   
rmin 4  mm   
m 68  kg  Vægt
Cr 1460000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2460000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 203000  N  Udmattelseslast, radial
nG 620  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,95   
Y2 4,4   
Y0 2,89   
Fa max 32000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23056K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3056  Betegnelse, klembøsning
  SNS3056-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer