Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM180-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 180  mm   
D 310  mm   
C 82  mm   
B 134  mm   
rmin 2,1  mm   
m 35  kg  Vægt
Cr 790000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1270000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 117000  N  Udmattelseslast, radial
nG 870  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,98   
Y2 4,44   
Y0 2,92   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23040K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3040  Betegnelse, klembøsning
  SNS3040-H-D  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer