Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM150-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 150  mm   
D 260  mm   
C 67  mm   
B 112  mm   
rmin 2,1  mm   
m 19,2  kg  Vægt
Cr 510000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 790000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 59000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1060  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23034K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3034  Betegnelse, klembøsning
  S3034-H  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer