Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM125-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 125  mm   
D 210  mm   
C 53  mm   
B 94  mm   
rmin 2  mm   
m 10  kg  Vægt
Cr 395000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 45000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1260  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,95   
Y2 4,4   
Y0 2,89   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 4  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23028K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3028  Betegnelse, klembøsning
  S3028-H  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer