Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230SM110-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 110  mm   
D 180  mm   
C 46  mm   
B 86  mm   
rmin 2  mm   
m 5,61  kg  Vægt
Cr 270000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 385000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 30500  N  Udmattelseslast, radial
nG 1460  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 7600  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 14  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 4  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23024K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3024  Betegnelse, klembøsning
  S3024-H  Betegnelse, stålejehus
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer