Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230S.908


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 241,3  mm   
d 9 1/2  inch   
D 400  mm   
C 104  mm   
B 160  mm   
rmin 4  mm   
m 56,8  kg  Vægt
Cr 1240000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2120000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 180000  N  Udmattelseslast, radial
nG 690  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Fa max 32000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23052K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3052XX908  Betegnelse, klembøsning
  SNP3052.908  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNS3052-H-D  Betegnelse, stålejehus
  SAF052K/9.1/2  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer