Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230S.808


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 215,9  mm   
d 8 1/2  inch   
D 360  mm   
C 92  mm   
B 156  mm   
rmin 3  mm   
m 58,9  kg  Vægt
Cr 1110000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1830000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 155000  N  Udmattelseslast, radial
nG 730  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 32000  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23048K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3048X808  Betegnelse, klembøsning
  SNP3048.808  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNS3048-H-D  Betegnelse, stålejehus
  SAF048K/8.1/2  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer