Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230S.700


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 177,8  mm   
d 7  inch   
D 290  mm   
C 75  mm   
B 120  mm   
rmin 2,1  mm   
m 21,1  kg  Vægt
Cr 790000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1240000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 115000  N  Udmattelseslast, radial
nG 900  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Fa max 22200  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 69  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23038K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3038X700  Betegnelse, klembøsning
  SNP3038.700  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNS3038-H-D  Betegnelse, stålejehus
  SAF038K/7  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer