Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230S.508-MA


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 139,7  mm   
d 5 1/2  inch   
D 240  mm   
C 60  mm   
B 106  mm   
rmin 2,1  mm   
m 13,7  kg  Vægt
Cr 445000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 690000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 52000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1130  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Fa max 13800  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 35  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 8,5  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23032K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3032X508  Betegnelse, klembøsning
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer