Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

230S.1500


Toradede sfæriske rullelejer

delte toradede sfæriske rullelejer, med boring i tommemål

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringDelt
 
d 381  mm   
d 15  inch   
D 600  mm   
C 148  mm   
B 225  mm   
rmin 5  mm   
m 192  kg  Vægt
Cr 2750000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5100000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 360000  N  Udmattelseslast, radial
nG 420  1/min  Grænseomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,2   
Y2 4,77   
Y0 3,13   
Fa max 60500  N  Tilladelige aksial belastning, til inderring uden aksial understøtning
Mi 295  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
Ma 120  Nm  Tilspændingsmoment pr. klemskrue
  23080K  Betegnelse, toradet sfærisk rulleleje, udelt
  H3080-HGX1500  Betegnelse, klembøsning
  SNP3080.1500  Betegnelse, klembøsning, US udførelse
  SNS3080-H-D  Betegnelse, stålejehus
  SDAF080K/15  Betegnelse, stålejehus, US udførelse
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer