Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23072-BEA-XL-K-MB1 + H3072-HG


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 340  mm   
D 540  mm   
B 134  mm   
Ba min 14  mm   
c 45  mm   
c1 57  mm   
D1 487,6  mm   
Da max 522  mm   
Dm 420  mm   
d 360  mm   
da max 402  mm   
db min 375  mm   
ds 12,5  mm   
l 188  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  H3072-HG  Betegnelse, klembøsning
m 104  kg  Vægt
m1 31,6  kg  Vægt, klembøsning
Cr 2800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4650000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 400000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer