Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23084-BEA-XL-K-MB1 + AH3084G-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 400  mm   
D 620  mm   
B 150  mm   
a 10  mm   
b 34  mm   
D1 560,7  mm   
Da max 602  mm   
d 420  mm   
d2G Tr440X5   
da min 438  mm   
ds 12,5  mm   
l 186  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH3084G-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 153  kg  Vægt
m1 27,2  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 3650000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6300000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 520000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1090  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 650  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,21   
Y1 3,17   
Y2 4,72   
Y0 3,1   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer