Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23072-BEA-XL-K-MB1 + AH3072G-H


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 340  mm   
D 540  mm   
B 134  mm   
a 9  mm   
b 30  mm   
D1 487,6  mm   
Da max 522  mm   
d 360  mm   
d2G Tr380X5   
da min 378  mm   
ds 12,5  mm   
l 167  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
  AH3072G-H  Betegnelse, aftræksbøsning
m 104  kg  Vægt
m1 20,5  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 2800000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4650000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 400000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1300  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 790  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,04   
Y2 4,53   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer