hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
Tilføj forespørgsel
d1H
190
mm
D
310
mm
B
82
mm
a
6
mm
b
19
mm
D1
281,6
mm
Da max
299,8
mm
d
200
mm
d2G
Tr210X4
da min
210,2
mm
ds
8
mm
l
102
mm
ns
15
mm
ra max
2,1
mm
rmin
2,1
mm
AH3040G
Betegnelse, aftræksbøsning
m
21,4
kg
Vægt
m1
3,62
kg
Vægt, aftræksbøsning
Cr
1270000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
1800000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
206000
N
Udmattelseslast, radial
nG
2330
1/min
Grænseomdrejningstal
nϑr
1550
1/min
Referenceomdrejningstal
e
0,23
Y1
2,9
Y2
4,31
Y0
2,83
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer