Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23032-E1A-XL-K-M + AH3032


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 150  mm   
D 240  mm   
B 60  mm   
a 5  mm   
b 16  mm   
D1 219,9  mm   
Da max 229,8  mm   
d 160  mm   
d2G M170x3   
da min 170,2  mm   
ds 6,3  mm   
l 77  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  AH3032  Betegnelse, aftræksbøsning
m 9,4  kg  Vægt
m1 2,09  kg  Vægt, aftræksbøsning
Cr 720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1010000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 98000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3050  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2060  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,1   
Y2 4,62   
Y0 3,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer