Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23052-BE-XL-K


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 260  mm   
D 400  mm   
B 104  mm   
D1 358,7  mm   
Da max 385,4  mm   
d2 295,5  mm   
da min 274,6  mm   
ds 9,5  mm   
ns 17,7  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 45,9  kg  Vægt
Cr 1670000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2600000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 239000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1170  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,9   
Y2 4,31   
Y0 2,83   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer