Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23028-E1-XL-K-TVPB


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 210  mm   
B 53  mm   
D1 192,3  mm   
Da max 201,2  mm   
d2 155,4  mm   
da min 148,8  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
m 5,8  kg  Vægt
Cr 570000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 77000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3450  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2390  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y1 3,07   
Y2 4,57   
Y0 3   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer