Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23048-BE-XL-K + H3048


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 220  mm   
D 360  mm   
B 92  mm   
B1 133  mm   
B3 45  mm   
Ba min 11  mm   
D1 324,6  mm   
Da max 347,6  mm   
Dm 290  mm   
d 240  mm   
d2 269,5  mm   
da max 268  mm   
db min 251  mm   
ds 8  mm   
ns 15  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
  H3048  Betegnelse, klembøsning
m 31,6  kg  Vægt
m1 13,7  kg  Vægt, klembøsning
Cr 1350000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2120000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 200000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2080  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1310  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y1 2,98   
Y2 4,44   
Y0 2,92   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer