Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23032-E1-XL-K-TVPB + H3032


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 140  mm   
D 240  mm   
B 60  mm   
B1 93  mm   
B2 27,5  mm   
Ba min 8  mm   
D1 219,9  mm   
Da max 229,8  mm   
Dm 190  mm   
d 160  mm   
d2 177  mm   
da max 177  mm   
db min 168  mm   
ds 6,3  mm   
ns 12,2  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H3032  Betegnelse, klembøsning
m 8,7  kg  Vægt
m1 5,44  kg  Vægt, klembøsning
Cr 720000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1010000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 98000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3050  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2060  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y2 4,62   
Y1 3,1   
Y0 3,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer