Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23030-E1-XL-K-TVPB + H3030


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 135  mm   
D 225  mm   
B 56  mm   
B1 87  mm   
B2 26  mm   
Ba min 8  mm   
D1 206,3  mm   
Da max 214,8  mm   
Dm 180  mm   
d 150  mm   
d2 166,6  mm   
da max 166  mm   
db min 158  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
  H3030  Betegnelse, klembøsning
m 7,3  kg  Vægt
m1 4,02  kg  Vægt, klembøsning
Cr 630000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 880000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 87000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3250  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2210  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y2 4,62   
Y1 3,1   
Y0 3,03   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer