Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23026-E1-XL-K-TVPB + H3026


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 115  mm   
D 200  mm   
B 52  mm   
B1 80  mm   
B2 23  mm   
Ba min 8  mm   
D1 182,3  mm   
Da max 191,2  mm   
Dm 155  mm   
d 130  mm   
d2 145,9  mm   
da max 145  mm   
db min 137  mm   
ds 4,8  mm   
ns 9,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H3026  Betegnelse, klembøsning
m 5,4  kg  Vægt
m1 2,96  kg  Vægt, klembøsning
Cr 540000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 730000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 71000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2600  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,23   
Y2 4,4   
Y1 2,95   
Y0 2,89   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer