Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

23024-E1-XL-K-TVPB + H3024


Toradede sfæriske rullelejer

hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d1H 110  mm   
D 180  mm   
B 46  mm   
B1 72  mm   
B2 22  mm   
Ba min 7  mm   
D1 164,7  mm   
Da max 171,2  mm   
Dm 145  mm   
d 120  mm   
d2 133  mm   
da max 133  mm   
db min 127  mm   
ds 3,2  mm   
ns 6,5  mm   
ra max 2  mm   
rmin 2  mm   
  H3024  Betegnelse, klembøsning
m 3,7  kg  Vægt
m1 2,01  kg  Vægt, klembøsning
Cr 430000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 580000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 60000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3950  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2800  1/min  Referenceomdrejningstal
e 0,22   
Y2 4,53   
Y1 3,04   
Y0 2,97   
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer